Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle à tige, entraînement par vis à billes (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Votre solution pour pousser et tirer des charges au quotidien

  • Relevez n'importe quel défi de poussée ou de traction - Modèle à tige.
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage - Codeur absolu sans batterie. Vitesse jusqu'à 900 mm/s, accélération jusqu'à 10000 mm/s².
  • Travaillez comme vous le souhaitez – Moteur et positions de montage sélectionnables. Modèle haute précision. Capable de fonctionner horizontalement ou verticalement. De nombreux accessoires pour les variations de montage.
  • Intégration sans faille, fonctionnement sans effort – Compatible avec le contrôleur en îlot, jusqu'à 16 axes. Détection automatique d'actionneur.
  • Installez-le où vous souhaitez - Déclinaisons adaptées aux salles blanches ou aux environnements de fabrication de batteries rechargeables.

Et plus encore

  • Taille de corps : 16, 25, 32, 40
  • Course : 30 à 500 mm
  • Codeurs compatibles : absolu sans batterie, incrémental
  • Servomoteur ou pas à pas
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables
  • Charge horizontale/verticale : jusqu'à 100/46 kg.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Type de moteur
Pas de vis
Course
Moteur
Taraudage de tige
Montage
Longueur de câble de l'actionneur
Type de contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs LEC
Protocole
Suffixe
Montage du contrôleur
Câblage E/S pour les contrôleurs JXC et connecteur de communication