Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

MQR

Intégrez du faible frottement dans vos applications rotatives

  • Prévenir les arrêts machine dus à l'usure des tubes – Connecter les circuits pneumatiques d'une entrée fixe à une sortie tournante
  • Choisissez ce qui vous convient le mieux – 1 à 16 circuits disponibles, en étanchéité métal/métal et joint élastique
  • Réduisez votre temps d'installation – Les orifices de tuyauterie sont alignés en spirale.

Et plus encore

  • Faible frottement : 0.003 à 0.50 Nm
  • Nombre de circuits : 1 à 16 circuits
  • Vitesse de rotation admissible en Tr/min : 200 à 3000
  • Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 1 MPa
  • Étanchéité : joint élastique ou métal/métal.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante