Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régulateur de débit d'air − PFCA7

Le contrôle et la visualisation de débit tout-en-un

  • Obtenez votre solution intégrée de contrôle du débit d'air − Capteur de débit, vanne de régulation et mécanisme de contrôle dans une seule unité
  • Investissez dans une visualisation facile à utilier − Écran couleur LCD et écran orientable à 90°
  • Réduisez votre stock et couvrez un large champ d'applications − Le fluide applicable peut être commuté entre l'air sec, l'azote, l'argon et le dioxyde de carbone directement sur l'écran.

Et plus encore

  • Entrées/sorties : IO-Link, NPN/PNP, analogique courant/tension
  • Temps de réponse : 0,5 s max.
  • Précision : ±3 % (E.M.)
  • Sans graisse.

Configure your product

 
Plage de débit contrôlable nominale
Orifice
Caractéristiques d'entrée/sortie
Câble
Unités
Fixation
Manuel d'utilisation/Certificat d'étalonnage