Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Two-layer Fluoropolymer Polyurethane Tubing – TUE

Souple et résistant à l'environnement

  • Résiste aux environnements agressifs sans perdre en flexibilité – Couche extérieure en fluoropolymère et couche intérieure en polyuréthane
  • Résistant aux projections de soudure – Résistant à la flamme (Équivalent à UL–94 Standard V–0)
  • Reconnaître vos circuits – Quatre variantes de couleurs.

Et plus encore

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 to Ø 12 mm
  • Max. température de fonctionnement: 80 °C
  • 4 variations de couleurs: noir, blanc, bleu et translucide.