Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Venturi, modèle compact/modèle en ligne - ZH*A

Le poids plume de la génération de vide

  • Minimisez les moments d'inertie dans les applications mobiles – Réduction de la masse jusqu'à 74 % par rapport au modèle actuel
  • Gagnez de l'espace – Dimensions réduites (longueur totale jusqu'à 11 % et hauteur jusqu'à 25 %)
  • Adaptez-le facilement à votre application – 4 types de montage disponibles
  • Profitez d'une grande capacité d'aspiration – UDébit d'aspiration : jusqu'à 155 l/min (ANR).

Et plus encore

  • Compacité et légèreté
  • Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min
  • Diamètre de buse : 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 et 2 mm
  • Plusieurs variantes de raccordement : Raccords instantanés et orifices taraudés (G/Rc/NPT)
  • 4 types de montage : montage direct, montage par fixation standard, montage sur équerre ou montage sur rail DIN.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante