SMC lance une nouvelle gamme de vérins pneumatiques à corps cylindrique : la série CM2-Z. Ce nouveau modèle réduit considérablement le temps d'assemblage aussi bien que les coûts de maintenance, grâce à la position du détecteur, qui peut être modifiée en desserrant une simple vis. L'ajout d'un porte-détecteur transparent offre une meilleure visibilité sur le statut du détecteur. Cette série offre en outre une flexibilité accrue, avec la possibilité de choisir entre tige filetée et tige taraudée. Lorsque l'encombrement doit être réduit au minimum, vous pouvez opter pour une extrémité de tige taraudée (jusqu'à 29 mm plus courte) et/ou pour un modèle à fond court (jusqu'à 16 mm plus court). Avec un vaste choix de fixations de montage, la série CM2-Z offre également une plus grande flexibilité de montage, ce qui la rend idéale dans les applications de prise et pose, de positionnement et de bridage.