Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Contrôleur de température à fluide caloporteur, Standard Type - HRS

Améliorez la performance et la productivité de votre machine

  • Optimisez la qualité de votre process – Grande stabilité de température, jusqu'à ±0.1 °C
  • Utilisez une solution intelligente vous offrant un contrôle proactif – Contrôle à distance pour gérer les anomalies et les incidents
  • Adapté à une grande variété d'applications – Capacité de refroidissement de 1,1 kW à 38 kW
  • Facilitez le contrôle et la maintenance – Fonctions de contrôle avancées et performances de maintenance améliorées.

Et plus encore

  • Contrôleur de température à fluide caloporteur. Refroidissement par eau ou par air
  • Capacité de refroidissement : De 1.1 à 38 KW (50 Hz)
  • Stabilité de température : ± 0.1 °C à ± 1 °C
  • Plage de réglage de la température : -10 à 45 °C
  • Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostique
  • Communication série
  • Compacité et légèreté.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Méthode frigorifique
Alimentation
Conforme UL