Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый с ШВП (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Решение для перемещения высоких нагрузок

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется - шарико-винтовая передача идеально подходит для перемещения высоких нагрузок с высокой точностью и повторяемостью позиции
  • Быстрый и упрощенный запуск и перезапуск - тип без батареи с абсолютным энкодером позволяет возобновить движение из последнего положения
  • Активизируйте вашу эффективность - высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 1500 мм/с и максимальное ускорение 10000 мм/с²
  • Адаптируемость для различных применений - различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов или производства аккумуляторов.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40
  • Ход: 50 ~ 1200 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Смазка
Тип кабеля привода
Контроллер
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ