Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый с ШВП (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Решение для перемещения высоких нагрузок

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется - шарико-винтовая передача идеально подходит для перемещения высоких нагрузок с высокой точностью и повторяемостью позиции.
  • Быстрый и упрощенный запуск и перезапуск - тип без батареи с абсолютным энкодером позволяет возобновить движение из последнего положения.
  • Активизируйте вашу эффективность - высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 1500 мм/с и максимальное ускорение 10000 мм/с².
  • Подключение и управление без лишних усилий - совместим с блоком контроллеров, макс. до 16 осей управления. Автоматическое обнаружение привода.
  • Адаптируемость для различных условий - различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов, производства аккумуляторов или где требуется степень защиты IP65.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40
  • Ход: 50 ~ 1200 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: для производства аккумуляторов, для чистых процессов и пр
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 80/40 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Точность
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Двигатель
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Кронштейн крепления датчика
Стопор с ленточным уплотнением
Центровочное отверстие          
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи