Выбранная продукция
×

Артикул

×

PF3A7*H-L, Датчик расхода воздуха с цифровой индикацией для пневмомагистралей, IO-Link

Каталог продукции

PF3A7*H-L, Датчик расхода воздуха с цифровой индикацией для пневмомагистралей, IO-Link

PF3A7*H-L, Датчик расхода воздуха с цифровой индикацией для пневмомагистралей, IO-Link
Данное изображение может не соответствовать заданной конфигурации.
Для просмотра продукта в выбранной конфигурации кликните на иконку 3D.
  • Рабочая среда: воздух, азот
  • Диапазон расхода: макс. 12000 л/мин
  • Динамический диапазон: 100:1
  • Дисплей с трехцветной индикацией и 2 экранами
  • Присоединительный размер: 1, 1 1/2, 2
  • Вывод: IO-Link
  • IP65.

 
Диапазон расхода
Тип резьбы
Присоединительный размер
Характеристика выхода
Провод
Единицы измерения
Поверочный сертификат

Сопутствующая продукция