Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электроприводной скользящий стол (230 VAC) - LESYH

Точный. Быстрый. Универсальный. Мини-формат для любых перемещений

  • Для оптимального перемещения в соответствии с требованиями – жёсткое, точное и надёжное
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска – скорость до 800 мм/с, ускорение до 10000 мм/с²
  • Исключительная жесткость и точность – повторяемость позиции ±0.01 мм. Вертикальное перемещение до 20 кг
  • Исполнение в соответствии с вашими потребностями – с шаговым двигателем, серводвигателем, без двигателя. Положение двигателя осевое или параллельное.

И многое другое

  • Типоразмер: 16 и 25
  • Серводвигатель переменного тока
  • Ход: 50 ~ 150 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Тип кабеля привода
Длина кабеля привода
Тип драйвера
Разъем Вх/Вых