Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый с ШВП (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Решение для перемещения высоких нагрузок

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется – шарико-винтовая передача идеально подходит для перемещения высоких нагрузок с высокой точностью и повторяемостью позиции
  • Активизируйте вашу эффективность – высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 1500 мм/с и максимальное ускорение 20000 мм/с²
  • Безупречная точность – повторяемость позиции ±0.01 мм
  • Адаптируемость для различных применений – различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов или производства аккумуляторов.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32, 40
  • Ход: 50 ~ 1200 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель переменного тока
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 60/30 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Сервомотор переменного тока
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Стопор с ленточным уплотнением
Кабель привода
Длина кабеля привода
Драйвер
Разъем Вх/Вых