Avez-vous besoin de connaître la position de votre vérin à chaque instant ?
Vous aimeriez une solution compacte pour y parvenir ?
Le premier capteur de position pour vérins de SMC est la solution intelligente dont vous avez besoin. Avec la Série D-MP, vous serez en mesure de connaître la position de la tige à tout moment sans avoir besoin d'installer plusieurs détecteurs ou toute autre solution encombrante. Vos actionneurs peuvent être utilisés de façon optimale. Cette solution offre un choix parmi 3 systèmes de connexion : signal analogique, communication IO-Link ou point de commutation flexible.
La dernière arrivée de nos solutions compatibles IO-Link ajoute de nouvelles possibilités aux commutateurs automatiques conventionnels et assure aux opérateurs d'usine une précision et un contrôle constants à tout moment. De plus, le détecteur compact D-MP peut remplacer les systèmes de mesure complexes pour fournir une lecture plus efficace.
Le détecteur peut-être monté sur une grande partie de nos vérins (ISO, compact, guidé, tige traversante, etc...), une solution qui vous permettra de rationnaliser vos fournisseurs.
Pour résumer, la Série D-MP vous apportera les avantages suivants :
- Recevez des informations continues sur la position du vérin - la position de tige est délivrée sous forme de signal analogique ou de données IO-Link.
- Profitez des avantages de l'IO-Link avec SMC - le fournisseur unique pour vos solutions d'automatisation
- Réduisez le temps de montage et le stockage - montage direct sur la grande majorité de nos vérins.