Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Série MACM

Facilitez le transport de charges lourdes

Transportez-vous des charges sur une ligne de convoyage ? Avez-vous besoin d'aligner ces charges ?

Si la réponse est "oui" alors la série MACM vous sera d'une grande utilité. En ajoutant ces unités de centrage à votre convoyeur, vous serez en mesure de positionner ces charges avec des vérins de plus petites tailles, et réaliser ainsi des économies.

Avec la série MACM vous allez pouvoir :

  • Gain d'espace et d'air – Le centrage de pièces lourdes jusqu'à 1.000 kg peut maintenant être réalisé avec des petits vérins

  • Positionner votre charge avec précision - Les pièces peuvent être déplacées dans toutes les directions et pivotées à 360° avec une précision de centrage de ± 1 mm

  • Éviter les mauvaises surprises - Mécanisme de verrouillage pneumatique intégré et capteur optique externe intégrable pour la confirmation de verrouillage/déverrouillage

 

Ce produit répond-t-il à vos besoins ?

Consultez notre catalogue de produits en ligne pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour développer votre solution : disponibilité des stocks, modèle 3D, fichier CAD, manuel d'utilisation, fiche de données et bien plus encore.

Informations relatives à la série MACM

Découvrez comment la Série MACM facilite le transport de charges lourdes

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.