Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Termorrefrigerador con refrigerante con bajo GWP/Modelo de montaje en rack – HRRF

Eficiencia respetuosa con el medio ambiente, diseño listo para montar en rack

  • Cumplimiento con los estándares ambientales actuales y futuros de F-gas ‒ Refrigerante R454C utilizado (GWP:146)
  • Ahorro de espacio – Montaje de múltiples equipos en rack
  • Control, servicio y mantenimiento más sencillo – Filtros y purga accesibles desde el panel frontal del equipo
  • Fácil de instalar – Filtro, flujostato y bypass integrados.

Y mucho más

  • Capacidad de refrigeración: 1000 a 1600 W (50 Hz)
  • Rango de temperatura de ajuste: 5 a 35 °C
  • Función de calefacción y autodiagnóstico
  • Comunicación serie.

Configuración de producto

 
Capacidad de refrigeración
Método de refrigeración
Rosca
Suministro eléctrico
Conexionado para agua desionizada
Bomba de alta presión
Patas
Sensor de caudal