Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Thermo-Chiller/Rack Montage met laag GWP koudemiddel – HRRF

Milieuvriendelijke efficiëntie, rack-klaar ontwerp

  • Gemoedsrust met F-gas naleving – R454C koelmiddel gebruikt (GWP:146)
  • Bespaar ruimte – installeer diverse apparatuur in een rack
  • Vereenvoudig je regeling, service en onderhoud – filters en drainage zijn toegankelijk via het voorpaneel
  • Maak installatie mogelijk – ingebouwde filters, flowsensoren en bypass-leidingwerk.

En veel meer

  • Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistof. Water- of luchtgekoeld
  • Koudemiddel: R454C (GWP: 146)
  • Koelcapaciteit: 1000 tot 1600W (50 Hz)
  • Temperatuurstabiliteit: ±0,1 °C
  • Instelbaar temperatuurbereik: 5 ~ 35 ºC
  • Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose
  • Seriële communicatie.

Configureer uw product

 
Koelvermogen
Koelmethode
schroefdraad
Stroomtoevoer
DI-waterfitwerk
Hogedrukpomp gemonteerd
Voeten
Flowsensor