Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Unité de préhension pneumatique pour robots collaboratifs – RMH

Collaborer et travailler plus intelligemment

  • L'intégrer parfaitement à votre cobot – Certifié par les principaux fabricants de robots collaboratifs pour une utilisation adaptée
  • Élargissez votre gamme d'applications – 3 modèles de préhension différents pour s'adapter à votre application particulière
  • Installation et mise en service simplifiées – La solution tout-en-un avec changeur manuel d'outils permet de travailler en connectant simplement 1 tuyau d'alimentation d'air et 1 câble électrique
  • Réduisez vos coûts – L'électrodistributeur intégré permet d'économiser jusqu'à 80 % de la consommation d'air par rapport à une installation externe.

Et plus encore

  • Préhenseur pneumatique certifié par les fabricants de robots collaboratifs suivants :
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN’S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Compatible avec la norme ISO 9409-1-50-4-M6 (interface mécanique : norme de dimension de montage pour l'extrémité du robot)
    • Plug & play configuration for: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, and YASKAWA Electric Corporation
  • Rigidité et effort de préhension important grace à l'air comprimé:
    • Standard 2 doigts: Jusqu'à 72.2 N
    • Pince 3 doigts: Jusqu'à 130 N
    • Course longue 2 doigts: Jusqu'à 90 N.
  • Répétabilité: ±0.01 mm
  • Capot de protection démontable disponible.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection