Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Gripdon för kollaborativa robotar, cobots – RMH

Samarbeta och arbeta smartare

  • Passar perfekt till din cobot – Certifierad av ledande cobottillverkare för användning i deras robotar
  • Utöka ditt arbetsområde – 3 olika typer av gripdon för att passa till olika applikationer
  • Förenkla installationen och korta ned uppstarttiden – Lösning med manuell verktygsväxlare behöver endast 1 luftmatning och 1 elanslutning
  • Sänk dina kostnader – Integrerad magnetventil minskar luftförbrukningen med upp till 80 %, jämfört med en separat installation.

And much more

  • Pneumatiska gripdon certifierade av följande robottillverkare:
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN’S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Kompatibel med ISO 9409-1-50-4-M6 (mekaniskt gränssnitt: standard för monteringsmått på robotarm)
    • Plug & play-konfiguration för: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION och YASKAWA Electric Corporation
  • Hög gripkraft och robusthet tack vare tryckluftdrift:
    • 2-finger standard: Upp till 72,2 N
    • 3-finger: Upp till 130 N
    • 2-finger, lång slaglängd: Upp till 90 N.
  • Repeterbarhet: ±0,01 mm
  • Delbar skyddskåpa finns.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val