Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di presa pneumatica per Robot Collaborativi – RMH

Lavorate in modo più efficiente e collaborativo

  • Si adatta perfettamente al vostro cobot – Certificato dai principali produttori di robot collaborativi per l'uso con i loro robot
  • Ampliate la gamma di applicazioni – 3 diversi design di pinze per adattarsi alle vostre specifiche applicazioni
  • Semplificate l'installazione e i tempi di configurazione – La soluzione all-in-one con cambio utensile manuale consente l'utilizzo collegando semplicemente un tubo di alimentazione dell'aria e un cavo elettrico
  • Riducete i costi – L'elettrovalvola integrata consente di risparmiare fino all'80% sul consumo d'aria rispetto a un'installazione esterna.

And much more

  • Pinza pneumatica certificata per i seguenti produttori di robot collaborativi:
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN'S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Compatibile con ISO 9409-1-50-4-M6 (Interfaccia meccanica: Dimensioni di montaggio standard per l'estremità del robot)
    • Configurazione plug & play configuration per: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, and YASKAWA Electric Corporation
  • Elevata forza di presa e rigidità grazie al funzionamento ad aria compressa:
    • standard a 2 dita: fino a 72.2 N
    • pinza a 3 dita: fino a 130 N
    • a 2 dita con corsa lunga: fino a 90 N.
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Disponibile coperchio protettivo diviso.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca