Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneur rotatif à palette - CRB

Rotation même dans des endroits exigus

  • Introduisez la compacité et la légèreté dans votre machine – 115 g et 55,6 mm (taille 20) ; unités de réglage d'angle et de détection intégrés en standard
  • Réduire la pression de fonctionnement de la machine tout en maintenant le couple de l'actionneur – Construction à double palette disponible avec un couple effectif pouvant atteindre 9,24 N·m (taille 40 et 0,6 MPa)
  • Réduisez le temps d'installation, d'inspection et d'entretien – La tuyauterie, le câblage et le réglage de l'angle peuvent être effectués du même côté.
  • Obtenez des mouvements sans à coups et précis même à basse vitesse – Plage de rotation à basse vitesse plus large (0,5 s / 90 °).

Et plus encore

  • Tailles : 10, 15, 20, 30, 40
  • Angles de rotation : 90°, 180°, 270°
  • Simple et double palette
  • Plage du temps de rotation réglable : de 0,03 à 0,5 s/90°
  • Couple jusqu'à 15,80 Nm
  • Réglage de l'angle jusqu'à 175°.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection