Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-A73C/A80C, Détecteur reed, Montage rail, Connecteur

  • Connexion électrique: Connecteur.
  • Application: Circuit/Relais/API.
  • Tension d'alimentation: 24VAC/24V DC.
  • Courant de charge: 5 à 50mA.
  • Actionneurs compatibles: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configure your product

 
Modèle
Longueur du câble