Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-Z80-900, Détecteur reed, Fixation intégrée, Fil noyé

  • Compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables
  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 100VAC/48V DC (4 à 8V DC).
  • Courant de charge: 5 à 50mA.
  • Actionneurs compatibles: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.

Configure your product

 
Modèle
Longueur du câble