Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrovanne 2/2 - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU/JSXR

Conçue pour résister

  • Résiste à vos conditions environnementales les plus extrêmes - Construction en acier inoxydable et protection IP67
  • Économisez de l'énergie - Consommation, seulement 2W
  • Facilitez votre installation - La bobine est orientable à 360 degrés.

Et plus encore

  • Fluides compatibles : air, eau, huile
  • Modèle disponible décharge coup de bélier
  • Débit jusqu'à 700 l/min (eau)
  • Diamètre de passage : 1.6 à 50 mm
  • Raccord : 1/8” à 2"
  • Matière du corps : acier inoxydable, laiton et aluminium
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Industrie alimentaire
  • Matière de la bobine : acier inoxydable.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Taille
Type de distributeur
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation