Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrovanne 2/2 - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU/JSXR

Conçue pour résister

  • Résiste à vos conditions environnementales les plus extrêmes - Construction en acier inoxydable et protection IP67
  • Économisez de l'énergie - Consommation, seulement 2W
  • Facilitez votre installation - La bobine est orientable à 360 degrés.

Et plus encore

  • Fluides compatibles : air, eau, huile
  • Modèle disponible décharge coup de bélier
  • Débit jusqu'à 700 l/min (eau)
  • Diamètre de passage : 1.6 à 50 mm
  • Raccord : 1/8” à 2"
  • Matière du corps : acier inoxydable, laiton et aluminium
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Industrie alimentaire
  • Matière de la bobine : acier inoxydable.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection