Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Actionneurs électriques rotatifs - LER, LE2R

Tourne de façon continu jusqu'à la bonne position

  • Rotation précise et en continu – Répétabilité du positionnement ± 0,03º. Rotation de 360º
  • Pas de perte de position. Réduit le temps de démarrage de la machine – codeur absolu sans batterie
  • S'intègre parfaitement, fonctionne sans effort – le contrôleur en îlot (jusqu'à 16 axes) détecte automatiquement les actionneurs, les butées à 90°/180°
  • Vitesse et accélération accrues – Jusqu'à 600º/s. Jusqu'à 3000º/s².

Et plus encore

  • Taille : 10, 30 et 50 mm
  • Angle de rotation : 320º (type sans batterie) et 360º (type standard)
  • Type moteur pas à pas
  • Codeur : incrémental et absolu sans batterie
  • Contrôleurs compatibles : LECP1, LECPA, JXD1 et JXC#1.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Précision de la table
Taille
Sens de connexion du câble du moteur
Type de moteur
Couple de serrage max. (N·m)
Angle de rotation