L'émergence des usines intelligentes a conduit de nombreuses entreprises à s'intéresser à nouveau aux possibilités offertes par les réseaux industriels. Par la suite, de nombreux protocoles de communication et technologies innovants ont fait leur apparition sur le terrain, tels que EtherNet/IP™, la RFID et le Bluetooth. Le principal moteur de la communication sur le terrain reste toutefois inchangé : la nécessité de réduire le câblage dans les usines, de rendre la maintenance plus efficace et de simplifier le contrôle et la surveillance des équipements sur le terrain.
La technologie sans fil est indispensable dans tous les secteurs ou applications où l'on utilise régulièrement des systèmes mobiles équipés de câbles de communication. Elle s'avère particulièrement utile dans l'assemblage de composants, par exemple dans l'industrie automobile, la fabrication de produits électroniques et dans tous les secteurs où l'on utilise des tables rotatives et des systèmes robotisés. Dans ces systèmes, les câbles de suivi posent problème. D'une part, les câbles sont souvent endommagés ou se détachent en raison des mouvements des systèmes. Cela nécessite un entretien ou un remplacement régulier, ce qui entraîne des coûts d'exploitation (OPEX) plus élevés. D'autre part, dans de nombreux systèmes, les câbles de communication passent généralement à proximité de lignes à haute tension qui peuvent perturber les signaux de communication. C'est précisément là que les équipements de communication sans fil constituent une solution pratique et rentable.
SMC a développé l'EX600-W pour répondre au besoin croissant de technologies de communication sans fil fiables sur le terrain. Ce système permet aux entreprises industrielles de bénéficier d'une communication cohérente et sans interférences de données cryptées, qui peut être rapidement connectée et adaptée. Cette flexibilité offre aux entreprises davantage d'avantages et réduit le nombre de câbles, la maintenance, les pannes et les coupures de connexion pour les ingénieurs sur le terrain.