Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Support télescopique magnétique - ZP3B#M

  • Force de réaction du support télescopique : jusqu'à 0,3 ±0,1 N
  • Compatible avec les ventouses de ø1,5 à ø32 mm
  • Courses du support télescopique de 3, 6 ou 16 mm
  • Construction sans cuivre ni zinc adaptée à la fabrication de batteries secondaires
  • Construction légère : alliage d'aluminium et acier inoxydable.