Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Magnet buffer - ZP3B#M

  • Buffer reaction force: As high as 0.3 ±0.1
  • Compatible with vacuum cups from ø1.5 to ø32
  • Buffer strokes of 3, 6, or 16 mm
  • Copper and zinc-free construction suitable for secondary battery manufacturing
  • Lightweight Construction: Aluminium alloy and stainless steel.

Nakonfigurujte si produkt

 
Velikost držáku
Provedení
Zdvih
Reakční síla odpružení
Závit pro přívod vakua a montáž přísavky