Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Manuels et téléchargements
Directives
Cybersecurity Measures
SMC
Notre engagement
Où pouvez-vous nous trouver
Catalogue produits
La série multi-étagée ZL propose un venturi d'une grande efficacité, qui fonctionne avec une efficacité de 150% (par rapport aux 40% offerts par les autres unités). Pour chaque scfm d'air comprimé qu'il consomme, le ZL génère un débit d'aspiration incroyable de 1.587 scfm. Le ZL est disponible avec vacuostat intégré avec un lecteur numérique pour une flexibilité de conception. D'autres caractéristiques incluent un filtre d'aspiration intégré, un silencieux d'échappement et des raccords de tubes instantanés. Sa conception compacte lui permet d'être monté sur 3 faces.