Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

D-M9NA/M9PA/M9BA, Détecteur statique à double visualisation, résistant à l’eau, Fixation intégrée, Fil noyé, Axiale

  • Connexion électrique: Fil noyé.
  • Application: Circuit/Relais/API, 24Vcc Relay/PLC.
  • Tension d'alimentation: 5/12/24V DC (4.5 à 28V DC).
  • Courant de charge: 5 à 40mA.