Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Vanne de sectionnement 3/2 cadenassable - VHS-D

Faire de la maintenance une opération sûre

  • Réduit les temps de mise sous pression et de purge - Jusqu'à un débit maximal de 14098 l/min pour la taille de 1 pouce
  • Économisez de l'énergie - Aucune purge d'air à la mise sous pression
  • Prévenez les accidents causés par des mises sous presion par inadvertance - Avec trous de verrouillage pour le cadenassage.

Et plus encore

  • Conception modulaire avec modèle de corps uniforme pour une intégration parfaire dans un F.R.L
  • Débit jusqu'à 14098 l/min
  • Économie d'énergie : Aucune purge d'air à la mise sous pression
  • Mesure de sécurité : prévention des accidents causés par des mises sous pression par inadvertance (conforme OSHA)
  • Avec silencieux d'échappement intégré en option.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante