Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola a 3 vie lucchettabile per lo scarico della pressione residua - VHS-D

Rendete la manutenzione un'operazione semplice

  • Tempo di alimentazione e scarico dell'aria ridotti - Fino ad una portata massima di 14098 l/min per la taglia da un pollice
  • Risparmio energetico - Nessun trafilamento dell'aria durante l'azionamento della manopola
  • Previene l'erogazione involontaria di aria - Con fori di bloccaggio per il fissaggio con lucchetto in posizione OFF.

And much more

  • Design modulare con stile del corpo uniforme alle unità FRL
  • Portata fino a 14098 l/min
  • Risparmio energetico: zero perdite d'aria durante l’azionamento della manopola
  • Conforme con la normativa OSHA (US standard)
  • Varianti disponibili per ambienti non standard: Settore alimentare, produzione di batterie ricaricabili
  • Con silenziatore integrato per l'attacco EXH come opzione.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca