Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Pilot Operated Steam type 2-Port Solenoid Valve – JSXP

Conçue pour résister

  • Résiste à vos conditions environnementales les plus extrêmes - Construction en acier inoxydable et protection IP67
  • Économisez de l'énergie - Consommation, seulement 6W
  • Facilitez votre installation - La bobine est orientable à 360 degrés
  • Couvre une large gamme d'applications de fluides à haute température - Convient pour une utilisation avec de l'eau ou de la vapeur.

Et plus encore

  • Fluide applicable : eau chauffée, vapeur
  • Débit jusqu'à 2000 l/min (eau)
  • Diamètre de passage : 15 à 50 mm
  • Raccord : 3/8” à 2"
  • Matière du corps : acier inoxydable, laiton, bronze
  • Matière de la bobine : acier inoxydable.

Configure your product

 
Taille de la vanne
Type de distributeur
Matériau du corps
Matériau des joints
Orifice
Filetage
Tension Nominale
Connexion électrique
Sans lubrifiant
Fixation