Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Électrovanne proportionnelle – JSP

Contrôlez vos fluides avec précision

  • Contrôle précis de votre débit – En ajustant le courant, le débit peut être contrôlé en toute tranquillité
  • Adaptez-le à votre application – Peut être utilisé avec de l'air et de l'eau
  • Résiste aux conditions de travail les plus sévères – Bobine en acier inoxydable et protection IP67
  • Économie d'énergie – Consommation électrique de seulement 4 watts.

Et plus encore

  • Fluide compatible : eau ou air
  • Raccordement : 1/8" à 3/8"
  • Débit jusqu'à 3 l/min. (eau)
  • Diamètre de passage : 1.4 mm à 3.2 mm
  • Consommation électrique à partir de 4 watts seulement (JSP10).

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante