Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régulateur de débit d'eau – FC3W

Contrôle de débit fiable et stable, conception robuste

  • Obtenez un débit linéaire – Contrôle dynamique du débit d’eau à partir d’un signal de commande électrique proportionnel
  • Rendre le contrôle du point de consigne fiable – ±5 % F.S. de précision du contrôle du débit
  • Focus sur la résistance à l’environnement – boîtier IP65 avec connecteur M12 en standard.

Et plus encore

  • Plage de débit nominal: max. 40 l/min
  • Entrées/sorties: IO-Link, courant/tension analogique avec arrêt du contrôle externe
  • Réactivité : 10 s max.
  • Sans graisse.