Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régulateur électropneumatique/Régulateur électronique de vide - ITV

Contrôle simple et intelligent de vos applications

  • Faites simple – Contrôle dynamique de la pression d'air par un signal electrique
  • Préparez-vous pour l'IIoT avec IO-Link – Échangez des données et des paramètres à distance via le réseau
  • Réduisez votre espace d'installation – Conception compacte et légère
  • Privilégier une conception uniforme et épurée – Montage modulaire possibles avec les composants de la série AC-D.

Et plus encore

  • Débit maxi: jusqu'à 4400 l/mn
  • Classe de protection : IP65
  • Affichage LED intégré
  • Consommation électrique : 4 W max.
  • Communication et E/S : IO-Link, analogique (courant et tension), entrées ToR pour valeurs prédéfinies (presets), CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables, Industrie alimentaire.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Plage de pression
Tension
Signal d'entrée
Raccord instantané intégré
Modèle d'embase
Fixation
Connecteur du câble