Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Ioniseur de type buse, Contrôleur déporté - IZT43

Elimination rapide et efficace de l'électricité statiqueoù vous le souhaitez

  • Profitez de ses dimensions compactes - Ioniseurs de type barre et buse adaptés pour fonctionner séparément du contrôleur
  • Contrôlez sans effort l'état et le fonctionnement - Un contrôleur peut contrôler jusqu'à 4 ioniseurs. Plusieurs alarmes et fonctions paramétrables
  • Profitez des avantages de l'IO-Link avec SMC - Votre fournisseur unique pour vos besoins d'automatisation
  • Surveillez-le et réglez-le avec facilité – La séparation des composants permet un excellent accès au contrôleur.

Et plus encore

  • Ioniseur de type buse à contrôleur séparé
  • Compact : Hauteur 32 mm x largeur 16 mm
  • Le contrôleur IZTC41 peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs
  • Surveillance et pilotage des buses qui sont installées à un endroit inaccessible
  • Multiples alarmes et fonctions
  • Élimination de l'électricité statique sans alimentation en air.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Type cartouche d'électrodes
Longueur du câble de haute tension
Raccord instantané
Entrée/sortie
Longueur du câble d'alimentation
Sens de connexion/longueur du câble de communication
Fixation de la buse
Fixation de montage sur rail DIN