Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle à économie d'énergie - HRSH

Excellentes économies d'énergie grâce au triple variateur

  • Réduisez la consommation d'énergie – La technologie à triple variateur optimise le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe en fonction de la demande
  • Pérennisez votre système de refroidissement – Le réfrigérant R32 à faible PRG facilite la conformité aux réglementations environnementales en constante évolution
  • Maintenez un contrôle précis du process – Une stabilité de température jusqu'à ±0,1 °C améliore la qualité et la répétabilité du produit
  • Réduisez les délais d'installation et de conception – Les dimensions et raccordements compatibles facilitent le remplacement des unités HRSH existantes

Et plus encore

  • Thermorégulateur frigorifique avec commande à triple variateur : compresseur, ventilateur et pompe
  • Plage de puissance frigorifique : de 10 kW à 30.5 kW (selon le modèle)
  • Stabilité de température : ±0,1 ºC
  • Plage de réglage de température : de 5 à 35 ºC
  • Disponible en versions refroidies par air et par eau
  • Installation extérieure possible (conforme à l'indice IPX4)
  • Compatible avec les tensions mondiales et certifié CE/UL

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante