Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MSZ, Table rotative à 3 positions

Les fabricants qui utilisent la sélection ou la séparation des pièces de travail au cours de leurs procédés de production disposent dés aujourd’hui d’une solution unique et économique avec le développement des ingénieurs de SMC, premier spécialiste mondial en automation, et leur nouvelle table rotative à 3 positions : la série MSZ.Ce nouvel actionneur rotatif peut être réglé pour l'arrêt en trois positions, dans un rayon de 190º et, ne requière ni moteur électrique ni mécanisme complexe pour fonctionner mais uniquement de l'air comprimé. Conçue à l’origine pour réaliser la sélection et la séparation des pièces de travail vers la gauche ou vers la droite, la table rotative est contrôlée par un seul électrodistributeur 5/3, ce qui facilite le réglage et l'utilisation.Avec deux modèles disponibles actuellement (modèle de base et de haute précision, pour charges élevées et flèche de table réduite), la série MSZ peut être commandée en quatre tailles différentes et, est conçue pour fonctionner dans une plage de pression d’utilisation qui se situe entre 0.2 et 1 MPa.Avec une énergie cinétique admissible de 7, 25, 48 et 81 mJ et un couple effectif de 1, 2, 3 et 5 Nm à 0.5 MPa, il est possible d’intégrer directement une charge à la table pour faciliter le fonctionnement.

Configure your product

 
Précision
Taille
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre