Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Débitmètre – PFMV/PFGV301

Contrôlez votre débit d'aspiration

  • Améliorez le contrôle de débit de vos petites pièces – Plage de débit de - 3 à 3 L/mn
  • Obtenez plus d'informations en un coup d'œil – Écran à 3 zones d'affichage
  • Évitez les contraintes de montage et d'installation – Produit bidirectionnel. Conception compacte et légère. Taraudage M5.

Et plus encore

  • Fluide compatible : air sec, azote
  • Sorties : analogique tension pour capteur, 2 x NPN/PNP + analogique courant/tension pour moniteur numérique de débit
  • Répétitivité : ±2.0 % E.M.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Caractéristiques de sortie
Unités
Câble
Montage
Connecteur
Manuel d'instructions          
Certificat d'étalonnage