Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Régulateur de débit d'air – PFCQ

Contrôle optimisé du débit

  • Évitez les surcoûts grâce à une seule unité – Débit de contrôle maximal de 300 l/min
  • Échappez aux effets de perte de charge de la tuyauterie – Large plage de pression différentielle de fonctionnement, de 0,05 à 0,5 MPa
  • Réduisez la taille de vos machines – Conception peu encombrante, dimensions de 130 mm x 31 mm x 130 mm (H x L x L).

Et plus encore

  • Entrées/sorties : NPN/PNP, analogique courant/tension, Transmission série RS-485
  • Temps de réponse : 0,5 s max.
  • Précision : ±3 % (E.M.)
  • Sans graisse
  • Moniteur de débit numérique déporté disponible.

Configure your product

 
Entrée/sortie
Câble d'alimentation
Fixation
Affichage