Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektronisk flödesregulator – PFCQ

Enskild enhet, optimerad flödeskontroll

  • Undvik kostnader med en enda enhet – Maximalt styrt flöde på 300 l/min
  • Undvik problem med tryckfall i utlopp – Brett difftrycksintervall, 0,05 till 0,5 MPa
  • Minska storleken på dina maskiner – Utrymmesbesparande design, så kompakt som 130 x 31 x 130 mm.

And much more

  • In-/utgångar: NPN/PNP, analog ström/spänning, Seriell RS-485-överföring
  • Responstid: 0,5 s eller mindre
  • Noggrannhet i styrning: ±3 % (F.S.)
  • Fettfri
  • Separat digital flödesmonitor finns.