Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Tool Changer/Auto Type − RMTA

Le changement d'outil sans arrêt

  • Connectez l'outillage robotique sans intervention manuelle – Réduction des temps d'échange grâce à la connexion automatique des effecteurs
  • Améliorez la flexibilité du robot ou cobot en toute simplicité – Un unique bras robot peut effectuer plusieurs tâches
  • Élargissez la polyvalence de vos machines – montez et échangez une large gamme d'effecteurs conformes à la norme ISO 9409-1
  • Obtenez un positionnement précis des outils – Montez des outils robotiques avec une répétabilité fiable de la position.

Et plus encore

  • Charges de travail de 5, 10 et 20 kg
  • Couplage des connexions pneumatiques et électriques
  • Encombrement réduit et légèreté
  • Mécanisme de prévention des chutes en cas de perte d'alimentation en air.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Charge
Type de montage
Caractéristiques du corps
Caractéristiques des électrodes
Longueur du câble à fils nus C2