Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

MHT2-Z, Pince pneumatique, modèle à verrouillage mécanique

  • Maximum gripping moment 106 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -3° to 28°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

 
Alésage
Filetage
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre