Austria
Belgium - Dutch
Belgium - French
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Catalogue produits
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l’alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n’est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d’utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d’améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d’installation et de maintenance.
Les vérins compacts de la série CQS sont disponibles pour ces applications utilisant des vérins de petits alésages pour lesquelles l'encombrement est un point important. Tout en partageant avec la série (N)CQ2 nombre de ses remarquables caractéristiques, la série CQS offre des courses longues en standard (jusqu'à 300 mm) dans quatre alésages allant de 12 à 25 mm. Les versions avec longues courses incorporent une courroie porteuse et un piston plus épais pour faire face aux besoins d'un guidage accru des courses plus longues. Le même corps est employé pour les modèles compatibles avec les détecteurs ou non compatibles avec les détecteurs, et les détecteurs peuvent être montés sur trois faces (pour les alésages 12-16) ou quatre faces (pour les alésages 20-25). Une version avec une charge latérale accrue (CQS*S) est disponible pour les applications les plus exigeantes.
Le CQM est un vérin compact intégrant une colonne et une plaque. La série est disponible dans les alésages 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm et présentent les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La colonne et la plaquette permettent de monter directement la pièce de travail. La série CQM offre une résistance de charge latérale 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision d'anti-rotation de ±0.2°.
Notre nouvelle série CVQM de vérin à guidage intégré, qui est entièrement interchangeable avec notre gamme populaire de vérins CQ2, a été spécialement développée pour les applications de poussée et de serrage, pour lesquelles une forte résistance de charge latérale et une précision d’antirotation sont requises. Son électrodistributeur entièrement intégré offre un gain d’espace, des temps de réponse rapides, tandis que les coûts d’installation sont maintenus à un minimum puisqu'il n'y a pas besoin de faire appel à des raccordements traditionnels entre vérin et distributeur. Disponibles en alésages de 32,40,50 et 63 mm, ces vérins pneumatiques à double effet peuvent être équipés d’un détecteur pour chacun des trois côtés disponibles et fonctionner sur des plages de pression minimales et maximales de 0.15 – 0.7 Mpa.
La construction de l'amortissement pneumatique de la série RQ permet à cette série d'avoir les mêmes mérites qu'un vérin compact. La construction unique de l'amortisseur pneumatique permet d'éliminer le renfort d'amortisseur utilisé dans les amortisseurs pneumatiques de type conventionnel, ce qui permet de réduire la longueur totale du vérin. La série RQ satisfait les demandes d'impacts réduits et d'amélioration de la répétitivité en fin de course.
Les constructeurs de machine qui utilisent traditionnellement un vérin et un électrodistributeur pour des applications de poussée et de blocage bénéficient désormais d’une solution permettant d'économiser de l’espace et du temps avec le lancement de la nouvelle série CVQ de SMC qui propose une gamme de vérins et de distributeurs.Initialement développé pour fournir un unique système compact tout en un de vérin/distributeur, nous avons simplement pris notre vérin CQ2 le plus populaire et notre électrodistributeur V100 et les avons littéralement construits ensemble en une simple unité. En adoptant cette approche innovante, la gamme du nouveau vérin CVQ permet une plus grande économie d’espace étant donné qu'il n’est pas nécessaire de prévoir de l’espace pour le distributeur ou le raccordement. En éliminant le raccord, de futurs bénéfices en termes de performance seront obtenus, tels que la réduction de la chute de pression et de la consommation d’air - jusqu’à 37% par cycle – et un temps de réponse amélioré en comparaison avec les configurations précédentes de vérin et de distributeur séparés. En tant que système tout en un, la nouvelle CVQ requiert seulement trois connexions de raccordement, au lieu de sept comme c'était le cas auparavant, et assure une réduction du temps de travail en ce qui concerne l'installation et la maintenance.Actuellement, la série CVQ combine un vérin compact à double effet disponible en diamètre de tige de 32, 40, 50 ou 63 mm pour des applications qui requièrent une vitesse de vérin entre 50 et 500 mm/s et un électrodistributeur à 2 positions étanche aux poussières IP40 et disponible dans des options de faible consommation de 24 ou 12 V.
Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque dans la limite des couples maxi admissibles mentionnés dans le catalogue sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Le vérin MQQ est un vérin compact à faible frottement conçu pour les applications à faible coefficient de frottement, à vitesse faible ou uniforme ou à pression faible. Le MQQ est disponible dans le modèle standard ou dans un modèle résistant aux charges latérales (avec un système de guides à billes intégrés). Les alésages vont de 10 mm à 28 mm avec une plage de longueurs de course s'étend jusqu'à 100 mm.
L’un des défis auxquels les constructeurs de machines se sont confrontés, était de répondre à une demande croissante de petites machines. Dans un grand nombre de cas, ce challenge n’est pas trop difficile à relever, mais souvent les réductions de taille importantes sont limitées par les performances des composants qui sont utilisés dans la construction de ces machines.En tant que leader mondial des systèmes pneumatiques, SMC est tout à fait conscient de ces problèmes. C’est pourquoi sa série de vérins compacts plats CQU relève ce défi en proposant, et la puissance et le gain de place.Conçue pour des applications d’automation standard, la série CQU combine les meilleures performances de la série de vérins plats MU qui ont fait sa notoriété, et la compacité des vérins CQ2 en un vérin exceptionnel, compact et plat. En développant un circlip oblong unique, qui évite le recours à des extrémités, la série CQU est jusqu’à 15 % moins longue que la série MU, 40 % moins large que la série CQ2 et sa masse peut être réduite de 36 % selon le modèle sélectionné. Cette construction innovante a aussi l’avantage de diminuer considérablement la masse de la gamme CQU par rapport à tous les autres vérins plats du marché actuel.La série CQU est idéale pour les applications exigeant de petits entraxes ou pour monter un vérin avec un centre de gravité bas là où vous le voulez.Elle peut également être montée avec un guide externe. Conçue pour être utilisée avec un petit détecteur capable de se positionner dans 4 sens différents, la série CQU peut également être montée sur des équerres soit verticales soit horizontales, ou avec une chape arrière.
Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.
En réponse à la demande de lindustrie automobile dun vérin léger et de faibles dimensions doté dune fonction simple de verrouillage, SMC Pneumatics, le leader mondial en systèmes de contrôles automatisés, a le plaisir dannoncer le lancement de sa nouvelle gamme de vérins compacts dotés à la fois de errouillage et damortissement pneumatique série RLQ. Développés pour assurer la sécurité dans la prévention des chutes, à tous points de la course, en cas de coupure de lalimentation en air, les vérins de la série RLQ possèdent des caractéristiques additionnelles telles que leur amortissement pneumatique intégré, une tuyauterie bypass standardisée et une fonction de maintien en position. Bien quéquipés dun amortissement pneumatique et dune unité de verrouillage disposés à lintérieur du vérin, les dimensions de la série RLQ permettent de réduire lencombrement de la même manière que la gamme compacte existante CQ2 de SMC. La nouvelle série RLQ constitue la solution parfaite pour les applications requérant une énergie cinétique importante, une répétitivité élevée de la course et des niveaux sonores réduits. La série RLQ est actuellement disponible avec des alésages de 32, 40, 50 et 63mm, et des options de course standard comprise entre 20 et 100 mm.
La série MQM est une série de vérins compacts, à faible coefficient de friction et résistant aux charges latérales utilisables aussi bien pour les vitesses faibles que pour les vitesses élevées. La construction du joint métallique avec une faible résistance de fonctionnement lui permet de fonctionner à des vitesses et dans des plages de contrôle de sortie impossibles avec des vérins ordinaires. La série MQM dispose d'une longue espérance de vie de 10000 km ou 100 millions de cycles complets.
Les fabricants de composants électroniques et de semi-conducteurs recherchant un vérin de poussée à commande pneumatique faible frottement et simple effet, ont maintenant une solution digne de récompense, depuis le lancement de la série MQP, par lexpert mondial en automatisme, SMC.Grâce à une construction unique sans piston, la résistance au glissement du MQP a fortement été réduite, ce qui permet dobtenir une grande précision de l'effort avec faible frottement.Disponible en cinq alésages, de 4 à 20 mm, et avec une large gamme d'effort de poussée, ces derniers actionneurs à la technologie métal/métal ont spécialement été conçus pour résoudre les problèmes de secousses et dà-coups qui rendent virtuellement impossible le contrôle linéaire délicat et précis.Les avantages supplémentaires de lutilisation de ces nouveaux vérins résident dans sa facilité dentretien et dans la très faible variation de poussée entre chaque modèle dactionneurs pouvant être remplacés facilement sans avoir besoin de régler constamment le circuit de pression. En conclusion, si vous recherchez une solution type Guerre des étoiles : « que le MQP soit avec vous! »