Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VR12*0F, Émetteur - Sélecteurs de circuit avec raccords instantanés

  • Pression d'utilisation maxi : 1 MPa (145 psi)
  • Pression d'utilisation minimum : 0.05 MPa (7 psi)
  • Pression d'épreuve : 1.5 MPa (218 psi)
  • Température du fluide: -5° à 60°C (23° à 140°F) (Sans gel)