Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

KQB2

KQB2
Suite aux demandes de l'industrie d'une gamme de raccords métal légers, sans lubrifiant et haute performance, les ingénieurs R&D de SMC, l'expert mondial en composants pneumatiques, ont répondu présent et produit les nouvelles séries améliorées de raccords KQG2/KFG2 et KQB2 en acier inox et laiton.Prévues pour des applications pour lesquelles la résistance à la chaleur, à la corrosion et aux produits chimiques est indispensable, les ingénieurs de SMC ont simplement sélectionné dans leur gamme de raccords les produits populaires KQG/KFG et KQB, et ajouté quelques options manquantes, les rendant encore plus petits, plus légers et plus robustes. Les raccords instantanés KQG2 de SMC en acier inox 316, jusqu'à 30% plus petits et 62% plus légers que les modèles précédents comprend désormais 8 nouvelles options offrant en tout 17 modèles. L'ajout de deux nouvelles tailles de tube à ces raccords convient à une variété de diamètres de tube de 3.2 mm à 16 mm.La série KFG2, le raccord SMC à insertion en acier inox 316, dispose également de 5 à 9 options de modèles, qui sont jusqu'à 44% plus petits et 37% plus légers que pour l'ancienne gamme KFG. Désormais à filetages NPT et avec l'ajout d'une taille de tube de 16 mm, ces raccords fonctionnent à des températures allant de -65ºC à 260ºC en conjonction avec un joint de filetage. Grâce au joint l'entretien devient plus facile. Pour compléter la gamme améliorée de raccords métal de SMC, voici l'option laiton, la série KQB2. Similairement jusqu'à 30% plus petite et 62% plus légère que pour les modèles précédents, cette gamme a été étendue aux modèles allant de 9 à 17 comportant à la fois les options de filetage NPT et G. Ces raccords avec des composants en laiton nickelé garderont un aspect sans aucune altération tout au long de leur utilisation.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche