Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

KQB2

KQB2
Kompaktowe i lekkie, złącza wtykowe KQB2 w standardzie są niklowane chemicznie. Maksymalna temperatura pracy wynosi 150° C. Złącza KQB2 mogą być stosowane z cieczami i w środowisku narażonym na zmiany temperatury. Dostępnych 17 modeli złączy. Do przewodów od Ø3.2 do Ø16 i 1/8" do 1/2".  Seria KQB2 dostępna jest z gwintami typu M, R, Rc, UNF, NPT lub G.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria