Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Modèle guidé à contrôleur intégré – EQY#H

e-Actuator. Pousser facilement

  • Connectez-le, démarrez-le et contrôlez-le facilement – Actionneur électrique et contrôleur, tout en un. Installation complète en trois étapes seulement. Fonctionnement marche/arrêt facile. Compatible IO-Link
  • Codeur absolu sans batterie – Redémarrage à partir de la dernière position. Haute performance
  • Réduisez vos émissions de CO2 – Optimisation du moteur avec réduction de la production de chaleur et de la consommation d'énergie
  • Réduire la maintenance tout en améliorant les performances – Connecteurs M12. Trois câbles seulement sont nécessaires.

Et plus encore

  • Taille du corps : 16, 25 et 32 mm
  • Entraînement par vis à billes
  • Course : 30 à 500 mm
  • Charge horizontale : jusqu'à 100 kg
  • Charge verticale : jusqu'à 46 kg
  • Vitesse : jusqu'à 900 mm/s
  • Accélération horizontale : jusqu'à 10000 mm/s²
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: Production de batteries rechargeables
  • Accélération verticale : jusqu'à 5000 mm/s².

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Taille
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Taraudage de tige
Montage
Position du contrôleur
Interface (entrée/sortie parallèle/protocole de communication)