Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр CQ2-Z

Преодолевая все ограничения

  • Выберите CQ2 под ваши требования – большое разнообразие вариантов и быстрые поставки
  • Экономьте пространство, занимаемое вашим оборудованием – уменьшенные размеры цилиндра и комплектующих
  • Минимизация общего веса оборудования и повышение производительности – вес всего 456 г (цилиндр Ø40 с ходом 50 мм).

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Диапазон стандартного хода (мм): 5 ~ 100
  • Присоединительная резьба: M (диаметр поршня 12 ~ 25), Rc, NPT или G (диаметр поршня 32 ~ 100)
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: ATEX, для производства аккумуляторов, для чистых процессов и пр
  • Датчики положения можно установить на 4 поверхностях.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Серии для «чистых производств»
Магнит
Диаметр поршня
Тип резьбы
Ход
Опция
Исполнение
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество